В сфере развлечений
Продукты THK также используются в сфере развлечений и позволяют привлечь внимание и доставить радость зрителям.
Кабина автомата-симулятора автогонок

Реалистичные, глубокие и захватывающие впечатления
Современные видеоигры характеризуются высокой степенью реалистичностью и создают у игроков ощущение реального участия в автомобильной гонке или спортивном соревновании. Все чаще игровые автоматы оснащаются кабинами и сиденьями водителей, которые действительно наклоняются и перемещаются в соответствии с действием, происходящим на экране.
Например, этот игровой автомат-симулятор автогонок создает у игрока такое ощущение, что он действительно управляет автомобилем. При повороте руля и водитель, и машина наклоняются или поворачиваются влево или вправо благодаря тому, что в механизмы вращения включены направляющие LM, шарико-винтовые передачи и шаровые шарниры тяги THK. Компактные, но обеспечивающие плавное движение и достаточные жесткие для того, чтобы выдерживать воздействующие на них силы, продукты THK дарят игрокам ощущение действительного управления автомобилем.
Используемые продукты
Направляющие LM
Направляющие LM, первые в мире устройства, обеспечивающие линейное перемещение с роликовым контактом, являются профилирующей продукцией THK.
Шарико-винтовые передачи
Наши шарико-винтовые передачи оснащены шариками, которые создают катящее движение между ходовым винтом и гайкой, обеспечивая тем самым подачу с высоким коэффициентом полезного действия.
Шаровые шарниры тяги
Шаровые шарниры тяги представляют собой сферические подшипники скольжения с шаровым пальцем для обеспечения бесперебойного функционирования при наличии минимального зазора.