Линейная опора качения LM
Линейная опора качения LM представляет собой компактную линейную направляющую с высокой нагрузочной характеристикой за счет использования двойного ролика в системе рециркуляции наряду с комплексной ориентационной системой фиксации для корректировки перекоса роликов. Данное изделие идеально подходит для областей применения, где требуется высокая точность позиционирования, повторяемость и жесткость.
Модели
| Модель LR | Данная направляющая включает металлический сепаратор шарикоподшипника. Данная модель вставляется в паз, выполненный на монтажной поверхности. Простая фиксация достигается за счет использования четырех отверстий в основании дорожки качения, обеспечивая надежное закрепление ролика LM на монтажной поверхности. Подходит для мест установки, где пространство ограничено по высоте. Возможно использование фиксаторов моделей SM и SE. |
| Модель LR-Z | Данная направляющая содержит полимерный сепаратор. Модель предназначена для установки таким же способом, как и модель LR. Поскольку модель оснащена пазом для установки уплотнения, можно легко присоединить специальное резиновое уплотнение с высокой защитой от загрязнений. Кроме того, данная модель может перемещаться при высокой скорости 1 м/с. |
| Модель LRA | Данная направляющая содержит металлический сепаратор шарикоподшипника. Так же, как и модель LR, данная модель вставляется в паз. Эта модель более компактного типа и может надежно монтироваться с помощью фиксаторов модели SM или SE. |
| Модель LRA-Z | Данная направляющая содержит полимерный сепаратор и похожа на модель LRA. Поскольку модель оснащена пазом для установки уплотнения, можно легко присоединить специальное резиновое уплотнение с высокой защитой от загрязнений. Кроме того, данная модель может перемещаться при высокой скорости 1 м/с. |
| Модель LRB | Данная направляющая включает металлический сепаратор шарикоподшипника. Поскольку данная модель отличается тем, что для нее не требуется паз на монтажной поверхности, можно за счет этого уменьшить затраты. Подобно модели LRA, данную модель можно надежно закрепить с помощью фиксатора SMB или SEB. |
| Модель LRB-Z | Данная направляющая содержит полимерный сепаратор. Модель предназначена для установки таким же способом, как и модель LRB. Поскольку модель оснащена пазом для установки уплотнения, можно легко присоединить специальное резиновое уплотнение с высокой защитой от загрязнений. Кроме того, данная модель может перемещаться при высокой скорости 1 м/с. |
| Модель LRU | Данная направляющая включает металлический сепаратор шарикоподшипника. Поскольку для данной модели не требуется паз на монтажной поверхности, можно уменьшить затраты. Фиксация достигается за счет использования четырех отверстий в основании дорожки качения, обеспечивая надежное закрепление на монтажной поверхности. |