Подшипник с перекрестными роликами
Double-Row Angular Contact Roller Ring RW
Highly rigid double-row angular contact roller rings capable of receiving a load in any direction
[Model number]
RW
High-Speed, Double-Row Angular Contact Ring Model BWH
A bearing that combines high-speed performance with rigidity equal to that of cross-roller rings
[Model number]
BWH
Для вращения внутреннего кольца/внешнего кольца
В данной модели объединены обоймы подшипника и встроенные крепежные отверстия, что обеспечивает простоту монтажа и надежность структуры. Эта модель может использоваться как для вращения внутреннего кольца, так и для вращения внешнего кольца.
[Номер модели]
RU, RAU, RBU
Для вращения внутреннего кольца
Данная модель имеет компактную структуру, что позволяет использовать ее в условиях, когда необходима высокая точность вращения внутреннего кольца.
[Номер модели]
RB,RA,RA-C
Для вращения внешнего кольца
Данная модель имеет компактную структуру, что позволяет использовать ее в условиях, когда необходима высокая точность вращения внешнего кольца.
[Номер модели]
RE