Наконечник тяги
Наконечник тяги с внутренней резьбой со смазкой
Этот тип можно использовать с валами различного размера, начиная от 5 до 30 мм, , а также внедрять в различных конструкциях и процессах изготовления, чтобы обеспечить оптимальный выбор для различных применений. Место для добавления смазочного материала расположено в шаровом держателе.
[Номер модели]
PHS
Наконечник тяги с внутренней резьбой без смазки
Для этого типа не требуется смазка. В нем используется самосмазывающаяся пластмасса, расположенная между стальным держателем и сферическим внутренним кольцом.
[Номер модели]
NHS-T
Наконечник тяги с наружной резьбой со смазкой
Этот тип доступен для валов размером от 5 до 30 мм с держателем с наружной резьбой для внутреннего сферического подшипника. В конструкции имеется место смазки в шаровом держателе для добавления смазочного вещества.
[Номер модели]
POS
Наконечник тяги с наружной резьбой без смазки
Благодаря материалам, используемым в конструкции, этой модели также не требуется смазка.
[Номер модели]
NOS-T
Сферический подшипник со смазкой
Эти типы можно использовать для валов диаметром от 5 до 30 мм, изготовленных из различного материала, что позволяет получить идеальное решение. Смазочные материалы можно вводить через специальные конструкции во внешнем кольце для смазки поверхности подшипников скольжения.
[Номер модели]
PB