Электронные устройства
                    
Любое электронное устройство состоит из небольших электронных блоков и актуаторов. Оборудование для производства этих электронных блоков также представляет собой совокупность небольших актуаторов. Компания THK представляет широкий ассортимент различных актуаторов на всех рынках, где существует постоянный спрос на компактные и энергосберегающие актуаторы.
Различные портативные телевизионные системы
Телевизионная система с дистанционным управлением должна перемещаться в различных направлениях достаточно плавно для того, чтобы обеспечить получение четких кадров. Кроме того, система должна функционировать бесшумно для качественной записи звука. Наши направляющие LM на основе технологий сепараторов позволяют создавать такие приводные механизмы, которые отвечают всем требованиям относительно плавной и бесшумной работы.
Автоматические банковские терминалы
Направляющие рельсы THK используются в отверстиях для приема и выдачи наличных денег автоматических банковских терминалов. Эти направляющие рельсы, отличающиеся небольшим весом и компактностью, продолжают успешно использоваться для разработки более компактных конструкций автоматических банковских терминалов.
Компактный аппарат для проявления пленки и фотопечати
В аппарате для сканирования негативов, обработки данных изображений на пленке и цветной печати на принтерах используются миниатюрные направляющие LM и шарико-винтовые передачи. Поскольку подобные аппараты предназначены для использования в фотоателье, они должны обладать компактными размерами. Миниатюрные продукты THK обеспечивают высокую точность фокусировки, необходимую для сканирования пленки, и отличаются компактностью конструкции.
Используемые продукты
Направляющая LM
Направляющая LM является одним из основных видов нашей продукции.
Шарико-винтовая передача
Шарико-винтовая передача — это высокоэффективный метод преобразования вращательного движения в линейное с помощью использования механизма циркулирующего шарика между ходовым винтом и гайкой.
Шлицевой вал с шариковой втулкой
Шлицевой вал с шариковой втулкой — это циркуляционная шариковая направляющая.
Направляющий рельс
Направляющий рельс — это экономичный вариант линейной направляющей, изготовленный из толстолистовой прокатной стали с высокой точностью изготовления.
Принадлежности для смазки
Доступен ассортимент товаров, обеспечивающих надлежащее смазывание и работоспособность в течение всего срока службы.