Перекрестное перемещение
Обеспечив линейное перемещение под углом 90 градусов, можно достичь свободного перемещения в двух направлениях по двум координатным осям. Это крайне обширная область применения линейного движения по одной оси, обеспечивающего свободное перемещение по ровной поверхности, которое может использоваться в различных отраслях.
Перекрестная шариковая направляющая LM с сепаратором, модель SCR
Придаваемое перпендикулярное движение
Технология сейсмической изоляции для зданий
Технология поглощения подземных толчков для амортизации вибрации земной поверхности — это эффективная мера защиты при землетрясении. Комбинация направляющих LM для перемещения в двух направлениях обеспечивает свободное движение по плоской поверхности. Эти направляющие в сочетании с демпфирующими резиновыми прокладками лежат в основе уникальной системы поглощения подземных толчков компании THK. Благодаря опыту разработки направляющих LM, накопленному компанией THK, мы создаем новые системы, которые могут защитить жизнь и имущество людей в случае стихийного бедствия.