Прецизионный актуатор LM
Прецизионный актуатор LM является компактным устройством со встроенной направляющей LM и блоком шарико-винтовой передачи, которое обеспечивает высокую жесткость и точность. Экономия средств может быть достигнута благодаря уменьшению количества деталей и снижению трудозатрат на проектирование по сравнению с отдельными деталями.
![Прецизионный актуатор LM](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/lmguideact/lmguideact_00.jpg)
Прецизионный актуатор LM с сепаратором
![Прецизионный актуатор LM с сепаратором](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/lmguideact/cblmguideact_02.jpg)
Данное устройство позволяет достичь высокоскоростной работы, низкого уровня шума и продолжительной безремонтной эксплуатации по сравнению с моделью традиционного типа благодаря использованию шариковых сепараторов в блоках направляющих LM и шарико-винтовой передаче.
[Номер модели]
SKR
Прецизионный актуатор LM без сепаратора
![Прецизионный актуатор LM без сепаратора](/sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/lmguideact/lmguideact_c.jpg)
Предлагается широкий ассортимент устройств, которые обеспечивают различные каретки направляющих LM, варианты шагов шарико-винтовой передачи (от 1 до 25 мм ) и разнообразную длину хода.
[Номер модели]
KR