Skip to Contents


Första sidan > BSM Höghastighetskulskruv för verktygsmaskiner

BSM Höghastighetskulskruv för verktygsmaskiner


Med höghastighetsprestanda som överträffar tidigare konventionella skruvar, BSM uppnår även ännu högre lastkapacitet.

catalogdownload

Funktion 1: Höghastighetsprestanda

DN-värdet har förbättrats kraftigt från 130 000 i konventionella produkter till 170 000 med hjälp av en förbättrad cirkulationskonstruktion. BSM har en stor stigning för att möta marknadens höga hastighetskrav. Till exempel för BSM4030-6 är den maximala matningshastigheten 121 m/min.

Maximal matningshastighet

Enhet: m/min

Skruv diameter (mm)   Stigning (mm)
16 20 25 30
36 - 90 - -
40 65 81 101 121
45 58 73 90 -
55 52 66 82 98
63 41 - - -

 

Funktion 2: Design som motsvarar verktygsmaskinernas prestandabehov

BSM har en förbättrad lastkapacitet på grund av dels en unik spårutformning samt dubbla ingångar.

 

Funktion 3: Uppnår högre styvhet och en mer kompakt mutterdiameter än våra konventionella produkter.

BSM-B sparar utrymme med en smalare mutter jämfört med våra konventionella produkter. Styvheten förbättras även genom att förlänga den totala längden och öka antalet belastade kretsar.

Jämförelse av kulskruvmutterdiameter

 

Konstruktion


 

BSM – Tillgängliga versioner

Enhet: mm

Skruv diameter Stigning
16 20 25 30
36 - - -
40 ●〇 ●〇 ●〇
45 ●〇 ●〇 -
55 ●〇 ●〇 ●〇
63 - - -

●:BSM
◯:BSM-B (Kompakt version)