Skip to Contents


Första sidan > Miniatyr Skenstyrning RSX

Miniatyr Skenstyrning RSX


Ny miniatyr skenstyrning med optimerad cirkulation för smidig rörelse

catalogdownload

Funktion

 I modell RSX roterar två rader med kulor mellan precisionslipade kulbanor i både skena och vagn. Gavlarna som är integrerade i vagnen gör att kulorna kan cirkulera optimalt. Modellen RSX använder två rader av kulbanor som hjälper till att minska storleken på en enhet eftersom den har mer kompakta yttre dimensioner än modeller med fyra kulbanor. Trots att den är kompakt kan dess kulkontaktstruktur ta emot laster i alla riktningar och den kan användas individuellt i applikationer där momentbelastningar appliceras.

 

Korrosionsförebyggande

Modellen RSX använder vagn, skena och kulor av rostfritt stål som har hög korrosionsbeständighet.

 

Kulor förhindras från att falla ur

Modellen RSX har en kulhållare som förhindrar att kulor faller ur när vagnen tas bort från skenan, vilket förenklar monteringsprocessen.


 

Modell RSX-spårkontaktstruktur

Modell RSX kan ta emot laster i alla riktningar (4 riktningar).

 

Tillgängliga varianter av modell RSX

Blocktyp 7 9 12 15
RSX-M
RSX-WM