Skip to Contents


Första sidan > Modeller med hög styvhet RB-H/RE-H/RU-H har lagts till i sortimentet av Kryssrullager

Modeller med hög styvhet RB-H/RE-H/RU-H har lagts till i sortimentet av Kryssrullager

Att uppnå hög styvhet och dimensionell kompatibilitet med befintliga produkter

THK har lagt till modellerna med hög styvhet RB-H/RE-H/RU-H, som har dimensionell kompatibilitet med befintliga produkter, till sortimentet av kryssrullager.

naraihand_all

Kryssrullager är rullager som har cylindriska rullar anordnade vinkelrätt emot varandra, med mellanliggande distanser, mellan den inre och yttre ringen. Detta underlättar belastning i alla riktningar (radiell, axiell och momentbelastning) samt ger en hög rotationsnoggrannhet. Kryssrullager, som drar full nytta av dessa egenskaper, har blivit allmänt uppskattade som ett roterande lager för utrustning som kräver hög styvhet och högprecisionsroterande rörelse, såsom verktygsmaskiner och industrirobotar.

Marknaden för industrimaskiner har under de senaste åren sett en ökande efterfrågan av styvhet i utrustningarna. För att anpassa sig till detta behov av högre styvhet i roterande lager, har THK genom att designa om den interna strukturen till att passa hög styvhet nu lagt till högstyvhetsmodellerna RB-H/RE-H/RU-H (som har dimensionell kompatibilitet med befintliga produkter) till sitt högpresterande sortiment. Det utökade produktsortimentet omfattar totalt 91 modeller för att möta kunders olika behov: 42 modeller av RB-H med axeldiametrar från ⌀50 till ⌀700, 41 modeller av RE-H med axeldiametrar från ⌀50 till ⌀600, och 8 modeller av RU-H med axeldiametrar från ⌀35 till ⌀350.

Funktioner

Hög belastning och hög styvhet

Eftersom cylindriska rullar är anordnade vinkelrätt emot varandra, med mellanliggande distanser, mellan den inre och yttre ringen, kan ett enda kryssrullager bära radiella, axiella och momentbelastningar i alla riktningar. Eftersom hög styvhet uppnåtts genom att designa om den interna strukturen, hjälper kryssrullagret dessutom till med att förbättra prestandan hos industrirobotleder, bearbetningsmaskiners vridbord och andra roterande delar.

cross roller ring structure

Dimensionell kompatibilitet

Dimensionerna är identiska med befintliga produkter, vilket gör att maskiner kan göras styvare utan att varken ändra mått eller monteringsytor.

THK fortsätter utveckla produkter för kompakthet, hög styvhet och höghastighetsprestanda för ett brett spektrum av applikationer, från allmänna industrimaskiner till precisionsmaskiner och stora högprecisa verktygsmaskiner.

Catalog Download

Kontakta din lokala THK-återförsäljare för tillgänglighet.