2019年9月3日
超高剛性、超重荷重に適した4方向等荷重ローラータイプ「LMガイド HRX形」の受注を開始しました。
HRX形は、転動体にローラーを使用しているため剛性が高いLMガイドです。またLMブロック全長を長くし有効ローラー数を増加させたため、静定格荷重向上を実現しました。
HRX形の内部構造
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)からの荷重に対して同一定格荷重となるように各ローラー列を接触角45°で配置したため、あらゆる方向に高い剛性があります。
同サイズのLMブロック、LMレールで自由な組み合わせで規格を満足する互換性製品をラインナップしています。