Skip to Contents

PCT

Na prevzatie

Séria Press PCT

PCTPC_CatalogDownload_2D-CAD



Vlastnosti (PCT)

1. Lisovacia pohonná jednotka
Táto pohonná jednotka ponúka vynikajúcu tuhosť pri osovom zaťažení, takže je vhodná na použitie v malých lisovačkách a tmeliacich zariadeniach.

2. Motorizovaná
Namiesto vzduchového valca je použitý motorizovaný mechanizmus, vďaka čomu sa skracuje čas obrábania, zvyšuje presnosť a je možné viacbodové polohovanie a následne lepšia produktivita.

3. Množstvo možných variácií
Kombinácia stúpania závitu guľovej skrutky a výkonnosti motora umožňuje výber produktov, ktoré vyhovujú vašim potrebám, z piatich typov variantov s nominálnou posuvnou silou od približne 100 do 800 N.

PCT/PC

4. Flexibilná konštrukcia zariadenia
PCT môže mať akýkoľvek smer inštalácie vďaka použitiu príruby alebo drážky tvaru T na hlavnej jednotke. Inštalácia motora je tiež možná priamym spojením alebo spätne.
(Keď na tyč pôsobí radiálne zaťaženie a momentové zaťaženie, musí sa osobitne namontovať vedenie.)

PC

Na prevzatie

Séria PC Press

PCTPC_Catalog

Vlastnosti (PC)

1. Kompaktná konštrukcia
Nová celistvá konštrukcia s presnou maticou guľôčkovej skrutky a guľôčkovým drážkovým driekom výrazne skracuje dĺžku produktu, vďaka čomu je jednotka oveľa kompaktnejšia.

PCT/PC

2. Navrhnutá tak, aby odolala namáhaniu tlakom
Usporiadanie ložísk zabezpečuje vysokú odolnosť voči namáhaniu tlakom.

3. Vysoká zaťažiteľnosť
Priemer drieku guľôčkovej skrutky a zaťažené okruhy sú maximalizované tak, aby bola možná vysoká zaťažiteľnosť.

4. Vysoká tuhosť
Guľôčkový drážkový model LF umožňuje hladký pohyb bez vôle, takže výsledkom je vedenie s vysokou tuhosťou.

5. Vysoká presnosť posunu
Posuvný mechanizmus využíva presnú guľôčkovú skrutku, ktorá zaisťuje vynikajúcu presnosť posunu.