Skip to Contents

輸送機器

輸送機器

 

鉄道車両から自動車、更には車輌の重要な部分にまでTHK製品は幅広く使用されています。さらに自動車の製造ラインで稼動している装置・ロボット・加工機・組立て機など、ほぼすべての工程でTHK製品が採用されています。


一人乗りヘリコプター

世界最小クラスの一人乗りヘリコプターのプロペラ角度の移動軸にRガイドが使用されています。プロペラの角度を変えることによって、方向転換や旋回を可能にします。

プラットホームドア

転落事故防止のため駅に設置されているホームドアには、ボールリテーナ入りLMガイドとカムフォロアが採用されています。THK製品はオーバーハングするホームドアをしっかり支え、耐久性と静粛性を両立させています。

電動四輪車

電動四輪車の前輪、後輪ステアリングのリンク機構部にTHKのリンクボールが採用されています。高齢化社会の背景から高齢者の方のための電動四輪車の需要が増えています。リンクボールの採用によりすきまが無く、ガタがないリンク機構が実現でき、運転者に安心してご利用頂けます。

列車補助シート

列車ドア付近のスペースを有効活用する目的で設けられた補助シートがあります。このシートの開閉部には従来、すべり軸受を使用していましたが、芯ずれがあるとスムーズに動作しませんでした。そこでTHKのロッドエンドを採用することにより調芯され、スムーズな動作を可能にしました。

使用されている製品

LMガイド

LMガイド

LMガイドは世界で初めて直線運動部の転がり化を実用化した当社の主力製品です。

ボールねじ

ボールねじ

ボールねじはねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするため高い効率が得られる送りねじです。


カムフォロア

カムフォロア

カムフォロアは内部にニードルベアリングが組込まれた、コンパクトで剛性の高いシャフト付きベアリングです。

リンクボール

リンクボール

リンクボールは最小のすきまでなめらかな動作が得られるボールスタッド付き球面すべり軸受です。


ロッドエンド

ロッドエンド

ロッドエンドは軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受です。

潤滑オプション

潤滑オプション

良好な潤滑を維持するための潤滑関連製品を取り揃えています。