電動アクチュエータ プレスシリーズ 短納期に対応

FD-PC

対象形番:PC30/PC40/PC40H/PC60/PC60H、ストローク:100mm,250mm

LMガイドアクチュエータ

最短10日で出荷

※ご依頼いただく台数に関しましては、対応可能数に限りがございます。
※モータをお客様からご支給いただく場合は、ご支給品が弊社到着後10⽇で出荷いたします。

ご注文→5つのカスタムを含めて最短10日で出荷(工場稼働日)→納品(お客様の短納期に対応)

お電話でのお問合せはこちら 0120-998-745

高推力のシリンダタイプを短納期化。
装置の省スペース化、
高精度な動きを
実現します。

  1. 電動アクチュエータ プレスシリーズ PC

    こんな動作に最適な製品です。

    用途_圧入圧入
    用途_深絞り深絞り
    用途_打抜き打抜き

    耐圧縮荷重に適した構造のため、押付動作に適しています。
    その他、昇降搬送や引張り動作等も可能です。

  1. 電動アクチュエータ プレスシリーズ PC

    設計着手から装置完成までの
    スピード化と効率化を実現します。

    スピード化と効率化装置、設備
    の立上げ
    まで時間がない
    スピード化と効率化装置の設置
    スペースを
    小さくしたい
    スピード化と効率化高品質な製品
    で不良率を
    下げたい

お悩みを解決する
3つの特長

features最短10日で出荷可能
features
在庫保有体制を強化し、短納期化を実現。ご注文後、最短10日で出荷いたします。
features省スペース化を実現
features
精密ボールねじのナットとボールスプライン軸を一体構造とすることで、大幅なコンパクト化となり、部品点数削減も実現しました。
features精巧な部品で構成されたアクチュエータ
features
電動により加圧力や速度が安定しているため、生産性向上と歩留まり低減。
精密ボールねじを採用し、繰り返し位置決め精度±0.005mmを実現。
features組立時の位置合わせにノック穴
features
位置ズレ防止、製品交換時の再現性にも役立ちます。

短納期対応品PC一覧

PC30
PC30-06A
ロッド外径:30mm 定格推力:1.6kN
PC40
PC40-06B
ロッド外径:40mm 定格推力:3.2kN
PC40H-08C
ロッド外径:40mm 定格推力:5.6~6.7kN
PC60
PC60-10E
ロッド外径:60mm 定格推力:10.9~13.1kN
PC60H-10F
ロッド外径:60mm 定格推力:17.8~20.4kN
注)仕様・寸法図のリンク先は標準品となります。
短納期対応品と標準品で記載が異なる個所がございますのでご注意ください。

初めて利用される方でも 簡単・安心 ぜひお気軽にご相談ください 初めて利用される方でも 簡単・安心 ぜひお気軽にご相談ください

よくあるご質問 よくあるご質問

  • THKの短納期品はどこで購入できますか?

    下記の窓口(WEB・お電話)で受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。

  • 今まで使っていた他社製品と置換られますか?

    形番や仕様を下記の窓口(WEB・お電話)へお申し付けください。ご提案をさせていただきます。

  • 通常のオーダー品と性能や品質は変わりますか?

    変わりません。オーダー品と変わらない高品質な製品を短納期でご提供いたします。

ほかの短納期対応製品はこちら!
 

THK株式会社
〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10

Download
PAGE TOP