1. トップ
  2. 製品情報
  3. 製品ジャーナル
  4. THK製品の使用事例をご紹介(精密機械編)

THK製品の使用事例をご紹介(精密機械編)

  • 精密機械
  • 使用事例

THK製品と精密機械

装置の小型化・高精度化に伴う部品加工精度実現には、高性能の測定器が必要です。
微細な動き・変化を見逃さない精密機器の高精度化にTHK製品は大きく寄与しています。
ここでは、どのようなTHK製品が使われているかをご紹介いたします。

1.大型3次元測定機

大型3次元測定機では、案内部から大きくオーバーハングしたところにあるプローブの先端は、わずかな動きの変動でも拡大されてしまうため、案内部の動きが最重要視されます。
静圧軸受けで行う箇所でも、THKの高精度LMガイドは、精度・動き・剛性の面から採用されています。

2.小型測定顕微鏡

加工された部品を測定する小型測定顕微鏡は、LMガイドを組み込むことで、高速で高性能なオートフォーカス機能を実現します。
被測定物を載せるテーブルの案内部にはボールガイドが採用され、微動送りの操作性向上に寄与します。

3.穀粒判別機

穀粒の判別はセンサーの画像解析で高速性を実現しています。
このセンサーには振動の少ない直動案内で且つ速度変動も小さい滑らかな動きが要求されます。
ミニチュアのLMガイドがこの難しい問題を小さなサイズで実現します。

関連記事