2026年10月21日
製品
低発熱・高精度ボールねじ(形番:BPFP)の受注を開始 ~摩擦トルクを50%以上低減し、高精度加工と省エネに貢献~
THK株式会社(東京都港区 代表取締役社長:寺町 崇史、以下、THK)は、低発熱・高精度ボールねじ(形番:BPFP)の受注を開始いたします。

低発熱・高精度ボールねじは、工作機械に求められる低トルク、低発熱、移動方向反転時の安定した動き、高い軸方向剛性を一つの製品で実現した精密ボールねじです。THK独自の摩擦力低減技術により、摩擦トルクを既存製品比で50%以上低減しました。
摩擦トルクの安定化により、モータ負荷と消費電力を抑えるとともに、発熱に伴うねじ軸の伸びや位置ずれ、周辺装置への熱の影響を低減します。また、象限突起(工作機械で円加工を行った際に生じる突起状のわずかな誤差)などの移動方向反転時のトルク変化を抑制することにより、装置の動的運動精度と加工面品位の向上に貢献します。
外形寸法はISO寸法に準拠し、既存製品と同等の取付寸法および負荷能力を維持しているため、従来品からの置き換えが可能です。計31形番(ねじ軸径φ16~φ50)のラインナップを取り揃え、機械の高精度な加工、省エネ、熱変位対策、制御・組立調整の負担低減など多様なニーズに対応します。
本製品は、2026年10月26日(月)から31日(土)まで東京ビッグサイトで開催される「JIMTOF2026(第33回日本国際工作機械見本市)」にて展示を予定しております。
THKはこれからも、一般産業機械から精密機械、そして高精度な工作機械まで、幅広い装置の高性能化に貢献してまいります。
特長
摩擦トルクを50%以上低減
THK独自の摩擦力低減技術により、摩擦トルクを既存製品比で50%以上低減。装置駆動時のエネルギー消費削減に貢献します。
既存製品と比べて発熱を大幅に低減
摩擦トルクの低減により発熱量を大幅に抑え、周辺装置への熱の影響を低減します。
加工面品位の向上を実現
駆動時の摩擦トルク安定化により、装置の動的運動精度が改善し加工面品位向上を実現します。
用途に合わせたすきま(予圧)をラインナップ
G0すきま(普通予圧)に加え、軸方向剛性を高めるGMすきま(中予圧)をラインナップ。必要な剛性に合わせてすきまを選択できます。
既存製品と同等の負荷能力
既存製品と同等の取付寸法および負荷能力を維持。従来品からの置き換えが可能です。
関連情報
問い合わせ先
製品に関するお問い合わせ窓口
営業技術統括部 AE部
TEL:03-5730-3865 FAX:03-5730-3918
お問い合わせフォーム
報道に関するお問い合わせ窓口
マーケティングPR統括部 製品情報・広報企画部
TEL:03-5730-3845
E-mail:thk-sp@thk.co.jp