総ボールタイプ精密ボールねじ 低発熱・高精度ボールねじ(形番 BPFP)
変動の少ない安定した動きと、これまでにない低トルクを実現。
加工精度の向上と省エネ化に貢献します。
ねじ軸径ø : 16,20,25,28,32,36,40,45,50
特長
加工面品位の向上を実現
ボールねじ駆動時の内部接触状態を解明し、駆動時の摩擦力安定化を実現。
これにより、装置の動的運動精度が改善し、加工面品位が向上。


省エネに貢献
THK独自の摩擦力低減技術により、摩擦トルクを50%以上低減。
装置駆動時のエネルギー消費を削減し、省エネに貢献。

発熱を大幅に低減
THK独自の摩擦力低減技術により、発熱量が低下。周辺装置への熱による影響が緩和し、 装置の稼働条件が向上。

用途に合わせたすきま(予圧)をラインナップ
マイナスすきま(予圧)のバリエーションを拡充。
お客様が必要とする剛性、使用用途に合わせたすきま(予圧)が選択可能。
- 注) G0・GMすきま以外の特殊すきま(予圧)についても対応可能ですので、 THKにお問い合わせください。

既存製品と同等の負荷能力
既存製品と同等の取付寸法および負荷能力(基本定格荷重、軸方向剛性)を維持。
外観寸法は、ISO 3408-2:2021(JIS B 1192-2:2025)シリーズ3に準拠。

BPFP ラインナップ
| ねじ軸外径 | リード(mm) | ||||||
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| ø16 | ◯ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø20 | ◯ | ― | ― | ◯ | ― | ― | ― |
| ø25 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ― | ― | ― |
| ø28 | ◯ | ◯ | ― | ◯ | ― | ― | ― |
| ø32 | ◯ | ◯ | ― | ◯ | ◯ | ◯ | ― |
| ø36 | ― | ― | ― | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ø40 | ― | ― | ― | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ø45 | ― | ― | ― | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ø50 | ― | ― | ― | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
外観寸法は、国際規格に準拠しております。詳細については、THKにお問い合わせください。
形番ごとの詳細情報
図表の切り替え
- 形番 BPFP