1. トップ
  2. 製品情報
  3. ボールねじ
  4. 選定のポイント

選定のポイント 機能条件による選定フロー

ボールねじを選定するためには、使用条件によりいろいろな角度から選定する必要があります。
ボールねじの選定方法の目安としてフローチャートを下記に示します。

  1. 1

    使用条件の設定

  2. 2

    ボールねじ精度の選定

    • リード精度
    • 精密ボールねじの軸方向すきま
    • 転造ボールねじの軸方向すきま
  3. 3

    軸長の仮定

  4. 4

    リードの選定・軸径の選定

  5. 5

    ねじ軸の取付方法の選定

  6. 許容軸方向荷重の検討

    <YES>許容回転数の選定に進みます
    <NO>4:軸径の選定(もしくは5:ねじ軸の取付方法の選定)に戻ります

  7. 許容回転数の選定

    <YES>6:形番の選定(ナットの種類)に進みます
    <NO>4:軸径の選定(もしくは4:リードの選定/5:ねじ軸の取付方法の選定)に戻ります

  8. 6

    形番の選定(ナットの種類)

  9. 許容軸方向荷重の算出

    <YES>寿命の検討に進みます
    <NO>6:形番の選定(ナットの種類)(もしくは4:リードの選定・軸径の選定)に戻ります

  10. 寿命の検討

    <YES>剛性の検討に進みます
    <NO>6:形番の選定(ナットの種類)(もしくは4:リードの選定・軸径の選定)に戻ります

  11. 剛性の検討

    <YES>位置決め精度の決定に進みます
    <NO>4:軸径の選定(もしくは5:ねじ軸の取付方法の選定/6:形番の選定(ナットの種類))に戻ります

  12. 位置決め精度の検討

    <YES>回転トルクの検討に進みます
    <NO>2:ボールねじ精度の決定「リード精度」(もしくは4:軸径の選定/5:ねじ軸の取付方法の選定/6:形番の選定(ナットの種類))に戻ります

  13. 回転トルクの検討

    <YES>7:駆動モーターの検討に進みます
    <NO>4:リードの選定(もしくは4:軸径の選定/6:形番の選定(ナットの種類))に戻ります

  14. 7

    駆動モータの検討

  15. 8

    安全設計

    ※ボールねじ「オプションページ」の潤滑、防塵を参照ください

  16. 選定完了