総ボールタイプ高トルク形ボールスプライン 高トルク形 LBF形 LBF形
フランジを利用してハウジングにボルトで固定できるので、組付けが簡単です。ハウジングにキー溝加工すると変形のおそれがある箇所やハウジングの幅が狭い箇所に最適です。
基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 4.4〜126 / 基本静定格荷重 8.4〜237
スプライン軸径ø :
15,20,25,30,40,50,60,70,85,100
表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 寸法図・寸法表
- スプライン軸
- 精度別最大製作長さ
- スプライン軸の断面形状
- 回転方向すきま
- 精度規格
- スプラインナットのキー溝と取付穴の位置
オプション対応
防塵
- 材質、表面処理
- 防塵
潤滑
- 潤滑
- 潤滑装置QZ
表示結果
- 詳細情報
- オプション対応
オプション対応
オプションは選択されていません。