総ボールタイプ高トルク形ボールスプライン 高トルク形 LBST形 LBST形

LBS形と同一外径でスプラインナットを長くした重荷重形です。スペースのない箇所で、大トルクを負荷する場合やオーバーハング荷重やモーメントがかかる場合に最適です。

  • ロングタイプ
  • 高トルク形
  • 円筒タイプ
  • 中実スプライン軸
  • 中空スプライン軸

基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 9.4〜196 / 基本静定格荷重 20.1〜405 
スプライン軸径ø : 20,25,30,40,50,60,70,85,100,120,150
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
  • 材質、表面処理
  • 防塵

潤滑

  • 潤滑
  • 潤滑装置QZ
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
寸法表に関する注意事項
  • 注) ○:高温仕様対応可能形番(金属製リテーナ、使用温度100℃まで)


    ●:フェルトシール対応可能形番(オプション:防塵参照)
    金属製リテーナ使用のボールスプラインにフェルトシールは取付けられません。
  • 注) MA.1は上図に示すようにスプラインナットを1個使用したときの軸方向許容モーメント値です。
    MA.2は上図に示すようにスプラインナットを2個密着使用したときの軸方向許容モーメント値です。
    ボールスプライン軸の精度別最大長さについては、各形番の詳細情報「精度別最大製作長さ」をご参照ください。
呼び形番の構成例

(※1) オプション:防塵参照
(※2) 予圧の選定参照
(※3) 各形番の詳細情報「精度規格」参照
(※4) 各形番の詳細情報「スプライン軸」参照
(※5) 各形番の詳細情報「精度別最大製作長さ」参照
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
呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
LBST 20
LBST 25
LBST 30
LBST 40
LBST 50
LBST 60
LBST 70
LBST 85
LBST 100
LBST 120
LBST 150

*印はゲスト会員はご利用いただけません。