クロスローラーリング 外輪分割形内輪回転用 RA形/RAV形 総ローラータイプ RAV形

RB形の内外輪の肉厚を極限まで薄くしたコンパクトタイプです。ロボットやマニピュレータのハンド旋回部等の軽量・小型化が可能です。
総ローラータイプは低速回転でより高負荷の使用に適し,オール金属仕様の対応も可能です。

  • 特殊環境
  • 総ローラー
  • 高剛性
  • 外輪分割形
  • 内輪回転用
  • 回転精度
  • 高負荷

基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 7.24〜41 / 基本静定格荷重 10.9〜96.5

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除
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
寸法表に関する注意事項

注)シール付き呼び形番はRAV・・・UUです。
  精度を必要とする場合は内輪回転用に使用します。
  給脂穴詳細の(a)、(b)寸法については参考値とします。

呼び形番の構成例

(※1) 各形番の詳細情報「ラジアルすきま」参照
注) 片側シール付きUを選定する時はマーキング面と反マーキング面のどちら面に取付けるかご指示願います。
  (マーキング面:形番を印字しております)
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
呼び形番 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
RAV5008
RAV6008
RAV7008
RAV8008
RAV9008
RAV10008
RAV11008
RAV12008
RAV13008
RAV14008
RAV15008
RAV16013
RAV17013
RAV18013
RAV19013
RAV20013

*印はゲスト会員はご利用いただけません。