クロスローラーリング 内外輪一体形 RAU形/RAUV形
断面積が極めて小さいため、装置の軽量・小型化が可能です。内外輪が共に一体構造で、内輪回転・外輪回転の両方に使用できます。幅5mmの薄型タイプとRA形互換性タイプがあります。薄型タイプは内径10mm超小型からラインナップしています。
スペーサリテーナタイプ(RAU形)は摩擦係数が小さく、回転トルクの安定性に優れます。総ローラータイプ(RAUV形)は低速回転でより高負荷の使用に適し、オール金属仕様の対応も可能です。

種類
特長タグをハイライトする
- スペーサリテーナ
- 総ローラー
- 特殊環境
- 高剛性
- 外輪回転用
- 内輪回転用
- 内外輪一体形
- 回転精度
- 高負荷

- スペーサリテーナ
- 高剛性
- 外輪回転用
- 内輪回転用
- 内外輪一体形
- 回転精度
基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 1.12〜3.37 / 基本静定格荷重 0.809〜6.63

- スペーサリテーナ
- 高剛性
- 外輪回転用
- 内輪回転用
- 内外輪一体形
- 回転精度
基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 5.10〜25.8 / 基本静定格荷重 7.19〜54.7

- 総ローラー
- 特殊環境
- 高剛性
- 外輪回転用
- 内輪回転用
- 内外輪一体形
- 回転精度
- 高負荷
基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 1.12〜3.37 / 基本静定格荷重 0.809〜6.63
形番ごとの詳細情報
寸法図・寸法表
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |