クロスローラーリング 内外輪一体形 RAU形/RAUV形 RAU形 小径、幅薄タイプ

断面積が極めて小さいため、装置の軽量・小型化が可能です。内外輪が共に一体構造で、内輪回転・外輪回転の両方に使用できます。薄型タイプは内径10mm超小型からラインナップしています。
スペーサリテーナタイプは摩擦係数が小さく,回転トルクの安定性に優れます。

  • スペーサリテーナ
  • 高剛性
  • 外輪回転用
  • 内輪回転用
  • 内外輪一体形
  • 回転精度

基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 1.12〜3.37 / 基本静定格荷重 0.809〜6.63

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除
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
呼び形番の構成例

(※1) 各形番の詳細情報「ラジアルすきま」参照
(※2) 各形番の詳細情報「精度規格」参照

注)RAU形(小径、幅薄タイプ 幅5mm)の注意事項
  シールは対応していません。ラジアルすきまはC0のみ対応しています。精度は並級(0級)のみ対応しています。
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
呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
RAU 1005
RAU 1505
RAU 2005
RAU 3005
RAU 4005
RAU 5005
RAU 6005
RAU 7005
RAU 8005
RAU 9005
RAU 10005

*印はゲスト会員はご利用いただけません。