クロスローラーリング 内外輪一体形 RAU形/RAUV形 RAU形 RA形互換性タイプ

断面積が極めて小さいため、装置の軽量・小型化が可能です。内外輪が共に一体構造で、内輪回転・外輪回転の両方に使用できます。RA形互換性タイプとなります。
スペーサリテーナタイプは摩擦係数が小さく,回転トルクの安定性に優れます。

  • スペーサリテーナ
  • 高剛性
  • 外輪回転用
  • 内輪回転用
  • 内外輪一体形
  • 回転精度

基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 5.10〜25.8 / 基本静定格荷重 7.19〜54.7
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
(※1) 各形番の詳細情報「ラジアルすきま」参照
(※2) 各形番の詳細情報「精度規格」参照

RAU形(小径、薄形タイプ 幅5mm)の注意事項
注)シールは対応していません。ラジアルすきまはC0のみ対応しています。精度は並級(0級)のみ対応しています。
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
呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
RAU 5008
RAU 6008
RAU 7008
RAU 8008
RAU 9008
RAU 10008
RAU 11008
RAU 12008
RAU 13008
RAU 14008
RAU 15008
RAU 16013
RAU 17013
RAU 18013
RAU 19013
RAU 20013

*印はゲスト会員はご利用いただけません。