クロスローラーリング 内外輪一体形 RAU形/RAUV形 総ローラータイプ RAUV形 小径、幅薄タイプ

断面積が極めて小さいため、装置の軽量・小型化が可能です。内外輪が共に一体構造で、内輪回転・外輪回転の両方に使用できます。薄型タイプは内径10mm超小型からラインナップしています。
総ローラータイプは低速回転でより高負荷の使用に適し,オール金属仕様の対応も可能です。

  • 総ローラー
  • 特殊環境
  • 高剛性
  • 外輪回転用
  • 内輪回転用
  • 内外輪一体形
  • 回転精度
  • 高負荷

基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 1.12〜3.37 / 基本静定格荷重 0.809〜6.63
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
(※1) 各形番の詳細情報「ラジアルすきま」参照
(※2) 各形番の詳細情報「精度規格」参照

RAUV形(小径、幅薄タイプ 幅5mm)の注意事項
注)シールは対応していません。ラジアルすきまはC0のみ対応しています。精度は並級(0級)のみ対応しています。
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
呼び形番 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
RAUV1005
RAUV1505
RAUV2005
RAUV3005
RAUV4005
RAUV5005
RAUV6005
RAUV7005
RAUV8005
RAUV9005
RAUV10005

*印はゲスト会員はご利用いただけません。