クロスローラーリング 外輪分割形内輪回転用 RB形/RBV形
外輪を2分割し、内輪を一体構造としたクロスローラーリングの基本形式です。内輪の回転精度が必要な箇所に使用します。用途として、工作機械のインデックステーブル旋回部等に使用します。
スペーサリテーナタイプ(RB形)は摩擦係数が小さく,回転トルクの安定性に優れます。総ローラータイプ(RBV形)は低速回転でより高負荷の使用に適し,オール金属仕様の対応も可能です
種類
特長タグをハイライトする
- スペーサリテーナタイプ
- 総ローラータイプ
- 特殊環境
- 高剛性
- 外輪分割形
- 内輪回転用
- 回転精度
- スペーサリテーナタイプ
- 高剛性
- 外輪分割形
- 内輪回転用
- 回転精度
基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 3.23〜1350 / 基本静定格荷重 3.1〜3970
- スペーサリテーナタイプ
- 高剛性
- 外輪分割形
- 内輪回転用
- 回転精度
- 高負荷
基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 18〜320 / 基本静定格荷重 21.9〜948
- 総ローラータイプ
- 特殊環境
- 高剛性
- 外輪分割形
- 内輪回転用
- 回転精度
- 高負荷
基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 4.62〜1639 / 基本静定格荷重 4.69〜4910