クロスローラーリング 外輪分割形内輪回転用 RB形/RBV形 RB形
外輪を2分割し、内輪を一体構造としたクロスローラーリングの基本形式です。内輪の回転精度が必要な箇所に使用します。用途として、工作機械のインデックステーブル旋回部等に使用します。
スペーサリテーナタイプは摩擦係数が小さく,回転トルクの安定性に優れます。
基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 3.23〜1350 / 基本静定格荷重 3.1〜3970

表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
詳細情報
寸法図・寸法表





寸法表に関する注意事項
注)シール付き呼び形番はRB・・・UUです。
精度を必要とする場合は内輪回転用に使用します。
給脂穴詳細の(a)、(b)寸法については参考値とします。
呼び形番の構成例


(※1) 各形番の詳細情報「ラジアルすきま」参照
(※2) 各形番の詳細情報「精度規格」参照
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。
呼び形番 | Designer* | 寿命計算* | CAD ダウンロード* |
カタログ ダウンロード |
取扱説明書 ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
RB 2008 | |||||
RB 2508 | |||||
RB 3010 | |||||
RB 3510 | |||||
RB 4010 | |||||
RB 4510 | |||||
RB 5013 | |||||
RB 6013 | |||||
RB 7013 | |||||
RB 8016 | |||||
RB 9016 | |||||
RB 10016 | |||||
RB 10020 | |||||
RB 11012 | |||||
RB 11015 | |||||
RB 11020 | |||||
RB 12016 | |||||
RB 12025 | |||||
RB 13015 | |||||
RB 13025 | |||||
RB 14016 | |||||
RB 14025 | |||||
RB 15013 | |||||
RB 15025 | |||||
RB 15030 | |||||
RB 16025 | |||||
RB 17020 | |||||
RB 18025 | |||||
RB 19025 | |||||
RB 20025 | |||||
RB 20030 | |||||
RB 20035 | |||||
RB 22025 | |||||
RB 24025 | |||||
RB 25025 | |||||
RB 25030 | |||||
RB 25040 | |||||
RB 30025 | |||||
RB 30035 | |||||
RB 30040 | |||||
RB 35020 | |||||
RB 40035 | |||||
RB 40040 | |||||
RB 45025 | |||||
RB 50025 | |||||
RB 50040 | |||||
RB 50050 | |||||
RB 60040 | |||||
RB 70045 | |||||
RB 80070 | <div class="c-tab |