クロスローラーリング 外輪分割形内輪回転用 RB形/RBV形 RB-H形

外輪を2分割し、内輪を一体構造としたクロスローラーリングの基本形式です。内輪の回転精度が必要な箇所に使用します。用途として、工作機械のインデックステーブル旋回部等に使用します。既存製品と同寸法で剛性と定格荷重が向上しました。
スペーサリテーナタイプは摩擦係数が小さく,回転トルクの安定性に優れます。

  • スペーサリテーナ
  • 高剛性
  • 外輪分割形
  • 内輪回転用
  • 回転精度
  • 高負荷

基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 18〜320 / 基本静定格荷重 21.9〜948
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
注)シール付き呼び形番はRB・・・UUです。
  精度を必要とする場合は内輪回転用に使用します。
  給脂穴詳細の(a)、(b)寸法については参考値とします。

呼び形番の構成例

注) 片側シール付きUを選定する時はマーキング面と反マーキング面のどちら面に取付けるかご指示願います。
 (マーキング面:形番を印字しております)
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
呼び形番 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
RB5013H
RB6013H
RB7013H
RB8016H
RB9016H
RB10016H
RB10020H
RB11015H
RB11020H
RB12016H
RB12025H
RB13015H
RB13025H
RB14016H
RB14025H
RB15013H
RB15025H
RB15030H
RB16025H
RB17020H
RB18025H
RB19025H
RB20025H
RB20030H
RB20035H
RB22025H
RB24025H
RB25025H
RB25030H
RB25040H
RB30025H
RB30035H
RB30040H
RB35020H
RB40035H
RB40040H
RB45025H
RB50025H
RB50040H
RB50050H
RB60040H
RB70045H

*印はゲスト会員はご利用いただけません。