クロスローラーリング 内外輪一体形 RBU形/RBUV形 RBU形

RBU形は、90°のV溝形状の転動面にローラーがスペーサリテーナを介して交互に直交配列されているため、1個の軸受でラジアル荷重、アキシアル荷重およびモーメント荷重などのあらゆる方向の荷重を負荷することができます。また、内輪・外輪がそれぞれ一体形構造のため内輪回転・外輪回転の両方に使用できます。
スペーサリテーナタイプは摩擦係数が小さく,回転トルクの安定性に優れます。

  • スペーサリテーナ
  • 高剛性
  • 外輪回転用
  • 内輪回転用
  • 内外輪一体形
  • 回転精度

基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 3.23〜41.7 / 基本静定格荷重 3.1〜82.9
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
※片側シール選定時の注意
クロスローラーリングは反マーキング面が加工基準面となるため、回転軸の取付基準面と反マーキング面を合わせるように組付けることを推奨しております。仕様にあわせてシール向きをご選定ください。

(マーキング面:形番を印字しております)

  • 注) ステンレスタイプにつきましてはTHKにご相談ください。シール無しの場合、構成部品は全て金属となります。(グリースは除く)
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
呼び形番 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
RBU 2008
RBU 2508
RBU 3010
RBU 3510
RBU 4010
RBU 4510
RBU 5013
RBU 6013
RBU 7013
RBU 8016
RBU 9016
RBU 10016
RBU 10020
RBU 11015
RBU 11020
RBU 12025
RBU 13025
RBU 14016
RBU 14025
RBU 15013
RBU 15025
RBU 16025
RBU 18025
RBU 19025

*印はゲスト会員はご利用いただけません。