クロスローラーリング 内輪分割形外輪回転用 RE-USP形/REV-USP形
USP級シリーズの回転精度はJIS2級、ISOclass2、DIN P2、AFBMA ABCE9などに定め
られた世界最高級の精度規格をこえた超々精密級です。
スペーサリテーナタイプ(RE-USP形)は摩擦係数が小さく、回転トルクの安定性に優れます。総ローラータイプ(REV-USP形)は低速回転でより高負荷の使用に適し、オール金属仕様の対応も可能です。

種類
特長タグをハイライトする
- 総ローラー
- 特殊環境
- 高剛性
- USP級
- 内輪分割形
- 外輪回転用
- 回転精度
- 高負荷
RE-USP形

- 高剛性
- USP級
- 内輪分割形
- 外輪回転用
- 回転精度
基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 33.1〜264 / 基本静定格荷重 50.9〜721
総ローラータイプ REV-USP形

- 総ローラー
- 特殊環境
- 高剛性
- USP級
- 内輪分割形
- 外輪回転用
- 回転精度
- 高負荷
基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 40.8〜321 / 基本静定格荷重 65〜897
形番ごとの詳細情報
寸法図・寸法表
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |