クロスローラーリング 内輪分割形外輪回転用 RE-USP形/REV-USP形 RE-USP形

USP級シリーズの回転精度はJIS2級、ISOclass2、DIN P2、AFBMA ABCE9などに定められた世界最高級の精度規格をこえた超々精密級です。
スペーサリテーナタイプは摩擦係数が小さく,回転トルクの安定性に優れます。

  • 高剛性
  • USP級
  • 内輪回転用
  • 大負荷

基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 33.1〜264 / 基本静定格荷重 50.9〜721

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除

詳細情報

  • 寸法図・寸法表
  • 精度規格
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細情報タグは選択されていません。

詳細情報をツールで確認

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。

呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
RE 10020USP
RE 12025USP
RE 15025USP
RE 20030USP
RE 25030USP
RE 30035USP
RE 40040USP
RE 50040USP
RE 60040USP

*印はゲスト会員はご利用いただけません。