クロスローラーリング 内輪分割形外輪回転用 RE形/REV形 RE形

RB形と主要寸法は同寸法ですが、外輪の回転精度が必要な箇所に使用します。
スペーサリテーナタイプは摩擦係数が小さく,回転トルクの安定性に優れます。

  • スペーサリテーナ
  • 高剛性
  • 内輪分割形
  • 外輪回転用
  • 回転精度

基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 3.23〜264 / 基本静定格荷重 3.1〜721
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
注)シール付き呼び形番はRE・・・UUです。
  精度を必要とする場合は外輪回転用に使用します。
  給脂穴詳細の(a)、(b)寸法については参考値とします。

呼び形番の構成例


(※1) 各形番の詳細情報「ラジアルすきま」参照
(※2) 各形番の詳細情報「精度規格」参照
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
呼び形番 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
RE 2008
RE 2508
RE 3010
RE 3510
RE 4010
RE 4510
RE 5013
RE 6013
RE 7013
RE 8016
RE 9016
RE 10016
RE 10020
RE 11012
RE 11015
RE 11020
RE 12016
RE 12025
RE 13015
RE 13025
RE 14016
RE 14025
RE 15013
RE 15025
RE 15030
RE 16025
RE 17020
RE 18025
RE 19025
RE 20025
RE 20030
RE 20035
RE 22025
RE 24025
RE 25025
RE 25030
RE 25040
RE 30025
RE 30035
RE 30040
RE 35020
RE 40035
RE 40040
RE 45025
RE 50025
RE 50040
RE 50050
RE 60040

*印はゲスト会員はご利用いただけません。