クロスローラーリング 内輪分割形外輪回転用 RE形/RE-H形/REV形 総ローラータイプ REV形

RB形と主要寸法は同寸法ですが、外輪の回転精度が必要な箇所に使用します。
総ローラータイプは低速回転でより高負荷の使用に適し,オール金属仕様の対応も可能です。

  • 特殊環境
  • 総ローラータイプ
  • スペーサリテーナタイプ
  • 高剛性
  • 内輪分割形
  • 外輪回転用
  • 回転精度
  • 高負荷

基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 4.82〜321 / 基本静定格荷重 5.08〜897

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除

詳細情報

  • 寸法図・寸法表
  • 精度規格
  • ラジアルすきま
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細情報タグは選択されていません。

詳細情報をツールで確認

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。

呼び形番 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
REV2008
REV2508
REV3010
REV3510
REV4010
REV4510
REV5013
REV6013
REV7013
REV8016
REV9016
REV10016
REV10020
REV11012
REV11015
REV11020
REV12016
REV12025
REV13015
REV13025
REV14016
REV14025
REV15013
REV15025
REV15030
REV16025
REV17020
REV18025
REV19025
REV20025
REV20030
REV20035
REV22025
REV24025
REV25025
REV25030
REV25040
REV30025
REV30035
REV30040
REV35020
REV40035
REV40040
REV45025
REV50025
REV50040
REV50050
REV60040

*印はゲスト会員はご利用いただけません。

よく一緒に見られている製品

この製品と合わせて検討されている製品ラインナップをご紹介します。