クロスローラーリング 内外輪一体形 RU形/RUV形
内外輪一体形構造で取付穴があるため、おさえフランジ・ハウジングが不要になり、容易に取付けることができます。また、組み付けによる性能への影響がほとんど無く、安定した回転精度・トルクを得られます。内輪回転・外輪回転の両方に使用できます。
スペーサリテーナタイプ(RU形/RU-H形)は摩擦係数が小さく、回転トルクの安定性に優れます。総ローラータイプ(RUV形)は低速回転でより高負荷の使用に適し、オール金属仕様の対応も可能です。
種類
特長タグをハイライトする
- スペーサリテーナタイプ
- 総ローラータイプ
- 特殊環境
- 高剛性
- 外輪回転用
- 内輪回転用
- 内外輪一体形
- 回転精度
- スペーサリテーナタイプ
- 高剛性
- 外輪回転用
- 内輪回転用
- 内外輪一体形
- 回転精度
基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 7.35〜222 / 基本静定格荷重 8.35〜473
- スペーサリテーナタイプ
- 高剛性
- 外輪回転用
- 内輪回転用
- 内外輪一体形
- 回転精度
- 高負荷
基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 19.8〜261 / 基本静定格荷重 25.1〜560
- 総ローラータイプ
- 特殊環境
- 高剛性
- 外輪回転用
- 内輪回転用
- 内外輪一体形
- 回転精度
- 高負荷
基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 9.45〜280 / 基本静定格荷重 11.1〜614
形番ごとの詳細情報