クロスローラーリング 内外輪一体形 RU形/RUV形 RU-H形

内外輪一体形構造で取付穴があるため、おさえフランジ・ハウジングが不要になり、容易に取付けることができます。また、組み付けによる性能への影響がほとんど無く、安定した回転精度・トルクを得られます。内輪回転・外輪回転の両方に使用できます。既存製品と同寸法で剛性と定格荷重が向上しました。
スペーサリテーナタイプは摩擦係数が小さく,回転トルクの安定性に優れます。

  • スペーサリテーナ
  • 高剛性
  • 外輪回転用
  • 内輪回転用
  • 内外輪一体形
  • 回転精度
  • 高負荷

基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 19.8〜261 / 基本静定格荷重 25.1〜560
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
  • 注1) RU-H形はグリースニップルをオプションとして用意しています。(下図参照)
    グリースニップルをご希望される場合は、形番末尾に“-N”をつけてご指示ください。

  • 注2) ステンレスタイプにつきましてはTHKにご相談ください。シール無しの場合、構成部品は全て金属となります。(グリースは除く)
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
呼び形番 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
RU66H
RU85H
RU124H(G)
RU124HX
RU148H(G)
RU148HX
RU178H(G)
RU178HX
RU228H(G)
RU228HX
RU297H(G)
RU297HX
RU445H(G)
RU445HX

*印はゲスト会員はご利用いただけません。