クロスローラーリング 内外輪一体形 RU形/RUV形 総ローラータイプ RUV形
内外輪一体形構造で取付穴があるため、おさえフランジ・ハウジングが不要になり、容易に取付けることができます。また、組み付けによる性能への影響がほとんど無く、安定した回転精度・トルクを得られます。内輪回転・外輪回転の両方に使用できます。
総ローラータイプは低速回転でより高負荷の使用に適し,オール金属仕様の対応も可能です。
基本定格荷重(ラジアル)(kN):基本動定格荷重 9.45〜280 / 基本静定格荷重 11.1〜614

表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
詳細情報
寸法図・寸法表


寸法表に関する注意事項
- 注1) RUV形はグリースニップルをオプションとして用意しています。(下図参照)
グリースニップルをご希望される場合は、形番末尾に“-N”をつけてご指示ください。 - 注2) ステンレスタイプにつきましてはTHKにご相談ください。シール無しの場合、構成部品は全て金属となります。(グリースは除く)
呼び形番の構成例

(※1) 各形番の詳細情報「ラジアルすきま」参照
(※2) 各形番の詳細情報「精度規格」参照
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。