項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
稼働中の音が非常に大きいのですが、原因と対策を教えてください。
ボールねじの使用速度が、ボールねじの許容回転数を超えている可能性があります。ねじ軸の危険速度と形番ごとの許容回転数のどちらも超えないようにご使用願います。また、取付精度や部品精度が原因となり、異音が発生する可能性があります。芯ずれやナットの傾きなどの取付精度のご確認をお願いします。

    許容回転数はこちら