項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
ボールねじの使用検討において、危険速度を超えてしまい、選定に悩んでいます。
危険速度を超えないようにするためには、どのように対処すればよいでしょうか?
ボールねじの危険速度を超えてしまう場合は、ねじ軸の取付方法を見直すか、ねじ軸の径を大きくすることを検討してください。
それでも危険速度を満たせない場合は、リードを大きくして、ねじ軸の回転数を抑えるようにしてください。

    ねじ軸の危険速度はこちら