項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
ボールねじの予圧方法にはどのような種類がありますか?
予圧方法は以下の方式があります。

1.定位置予圧方式

   ◦ダブルナット方式(SBKN形、SDAN-V形、BNFN-V形、BNFN形、DKN形、BLW形)

    2個のナットの間に入れる間座で予圧を与える方式です。

   ◦オフセット予圧方式(SBK形、SBN-V形、BIF-V形、BIF形、DIK形、DIR形)

    ダブルナット方式に比べコンパクトで、間座を使わずナットの溝ピッチを変えることにより予圧を与える方式です。

2.定圧予圧方式(JPF形)

   ナットのほぼ中央位置にバネ構造を設け、ナットの中央での溝ピッチを変えることにより予圧を与える方式です。

    ボールねじの予圧方法による種類はこちら