FAQトップへ
項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
潤滑装置QZ、積層形接触スクレーパLaCS、サイドスクレーパ、低摺動接触シールLiCS、高耐薬フッ素シールFSなど各オプション装着時に使用温度範囲はありますか?
オプションによって、対応温度範囲が異なります。
潤滑装置QZ:-10~50℃
積層形接触スクレーパLaCS:-20~80℃
サイドスクレーパ:-20~80℃
低摺動接触シールLiCS:-20~80℃
高耐薬フッ素シールFS:-20~80℃
製品取扱い上の注意事項は
こちら