項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
LMガイドの形番構成で、同一平面に使用される軸数記号「-II」とは何ですか?
LMガイドを同一平面上に2軸平行使用する場合に、呼び形番に付ける記号です。
2軸の高さ・幅のペア相互差の精度を出すことで、スムーズな動作につながります。
購入の際、呼び形番に「同一平面に使用される軸数記号」を付けたうえで、平行使用されるセット数をご注文ください。
(例:2軸平行使用の場合の必要数は「-Ⅱ」を2セット)

    精度規格はこちら