項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
LMガイドに大きなモーメントが作用する場合の最適なレイアウトを教えてください。
LMガイドはMa(ピッチング)方向、Mb(ヨーイング)方向、Mc(ローリング)方向の3方向のモーメントを受けることができます。 LMブロックのレイアウトを最適化することで、より大きなモーメントを受けることができます。

・Ma、Mb方向のモーメントが大きい場合
1軸にブロックを2個使用して、ブロックスパンを広げることで、より大きなモーメントを受けることができます。ブロックの数を増やすことができない場合は、標準ブロックよりロングブロックにすることで、より大きなモーメントを受けることができます。

・Mc方向のモーメントが大きい場合
LMガイドを2軸で使用し、レールスパンを広げることで、より大きなモーメントを受けることができます。レール本数を増やせない場合は、標準ブロックよりワイドレールタイプにすることで、より大きなモーメントを受けることができます。

最適な形番やサイズを検討される際は、寿命計算ツールを活用ください。

    負荷荷重についてはこちら

    THKオンラインサービス 寿命計算ツールはこちら