リンクボール BL形/BL-A形
BL形は、ホルダに高強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部に対し直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
BL-A形は、高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。ホルダにA-1合金を採用したことにより大幅に重量軽減されています。
種類
特長タグをハイライトする
- コンパクト
- 耐摩耗性
- ラジアル方向(荷重負荷)
- ブーツ付き
BL形/BL-A形
- コンパクト
- 耐摩耗性
- ラジアル方向(荷重負荷)
- ブーツ付き
静負荷容量Cs (N) : 4510〜36400
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
製品詳細