1. トップ
  2. 製品情報
  3. LMガイド®(LM Guide®)
  4. ローラーリテーナ入りLMガイド

ローラーリテーナ入りLMガイド

ローラーリテーナ入りLMガイドは、ローラーリテーナの採用により、低摩擦でスムーズな動作と、長期メンテナンスフリーを実現したローラーガイドです。また、超々高剛性を実現するため、転動体に弾性変形の少ないローラーを使用し、ローラー径とローラー長さを最適化しました。さらに、4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるように各ローラー列を接触角45°で配置しました。

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • 長期メンテナンスフリー
  • 高剛性
  • 高精度
  • 重荷重
  • 低フリクション
  • 4方向等荷重形
  • ワイドレール
  • 超々重荷重
超々高剛性 SRG形
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高剛性
  • 高精度
  • 重荷重
  • 超々重荷重
  • 低フリクション
  • 4方向等荷重形

サイズ : 15,20,25,30,35,45,55,65,85,100

超々高剛性(低重心) SRN形
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高剛性
  • 高精度
  • 重荷重
  • 超々重荷重
  • 低フリクション
  • 4方向等荷重形

サイズ : 35,45,55,65

超々高剛性(幅広) SRW形
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高剛性
  • 高精度
  • 重荷重
  • 超々重荷重
  • 低フリクション
  • 4方向等荷重形
  • ワイドレール

サイズ : 70,85,100,130,150

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

ローラーリテーナ入りLMガイドの構造と特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

ローラーリテーナ入りLMガイドは、ローラーリテーナの採用により、低摩擦でスムーズな動作と、長期メンテナンスフリーを実現したローラーガイドです。また、超々高剛性を実現するため、転動体に弾性変形の少ないローラーを使用し、ローラー径とローラー長さを最適化しました。
さらに、4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるように各ローラー列を接触角45°で配置しました。

ローラーリテーナ効果

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
  • ローラーが均一に整列されて循環し、ローラーの前後左右の挙動を抑えることで、ローラーのスキュー(たおれ)が防止され、転がり抵抗変動が小さくなります。よって、滑らかで安定した動作が得られます。
  • ローラー同士の相互摩擦がなく、グリースポケットに潤滑剤が保持されるので、長期メンテナンスフリーを実現します。
  • ローラー同士の相互摩擦がなく発熱が低いので、高速性に優れています。
  • ローラー同士の衝突がないので、低騒音・好音質です。

滑らかな動作

●転がり抵抗値データ

ローラーリテーナによりローラー同士の相互摩擦がなく、ローラーが均一に整列されて循環します。
そのため、ローラーのスキュー(たおれ)が起こりにくくなり、転がり抵抗の変動が少ない安定した動きが得られます。

[条 件]

  • 送り速度10mm/s
  • 負荷荷重無負荷(ブロック1個)

長期メンテナンスフリー

●高速耐久試験データ

ローラーリテーナにより、ローラー同士の相互摩擦がなくなり発熱が抑えられ、かつグリースの保持力が高まり長期にわたるメンテナンスフリーを実現しました。

[条件]

  • 形番SRG45LC
  • 予圧量C0すきま
  • 速度180m/min
  • 加速度1.5G
  • ストローク2300mm
  • 潤滑グリース初期封入のみ
    (THKAFB-LFグリース)

超々高剛性

● 高剛性評価データ

[予圧量]

  • SRGラジアルすきま C0
  • 従来品ラジアルすきま C0相当
ラジアル剛性
逆ラジアル剛性
水平剛性

モーメントがかからないように2軸並列で、片軸をボルトで固定せずに測定。