ローラーリテーナ入りLMガイド 超々高剛性 SRG形
当社総ボールLMガイドとの比較で剛性2倍の超々重荷重ローラーガイドで、世界標準寸法で長期メンテナンスフリーを実現したLMガイド
サイズ : 15,20,25,30,35,45,55,65,85,100
種類
特長タグをハイライトする
- フランジ
- ロングブロック(LMガイド)
- 超ロングブロック
- ボルト取付方向(上下)
- ボルト取付方向(上)
- フランジ
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 11.3~26.7 / 基本静定格荷重 25.8~63.8
サイズ :
15,20
- フランジ
- ボルト取付方向(上下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 27.9~219 / 基本静定格荷重 57.5~441
サイズ :
25,30,35,45,55,65
- フランジ
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 34.2~601 / 基本静定格荷重 75~1170
サイズ :
25,30,35,45,55,65,85,100
- フランジ
- 超ロングブロック
- ボルト取付方向(上下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 87.9~352 / 基本静定格荷重 199~811
サイズ :
35,45,55,65
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 11.3~219 / 基本静定格荷重 25.8~441
サイズ :
15,20,25,30,35,45,55,65
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 26.7~278 / 基本静定格荷重 63.8~599
サイズ :
20,25,30,35,45,55,65
- 超ロングブロック
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 87.9~352 / 基本静定格荷重 199~811
サイズ :
35,45,55,65
特長
構造と特長

LMレールとLMブロックに精密研削加工された4条列の転動面を、ローラーが転動し、ローラーリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ローラー列を循環させています。
ローラーリテーナの採用により、低フリクションでスムーズな動作が得られ、長期にわたるメンテナンスフリーを実現した超々高剛性ローラーガイドです。
超々高剛性
転動体に剛性の高いローラーを使用し、ローラー全長はローラー径の1.5倍以上とする事によって、さらに高い剛性を実現しています。
4方向等荷重
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重となるように各ローラー列を接触角45°で配置
したのであらゆる方向に高い剛性があります。スキュー防止による滑らかな動作
ローラーリテーナにより、ローラーが均一に整列されて循環するので、ブロック負荷域進入時のスキュー(たおれ)を防止することができ、転がり抵抗の変動も小さく安定した滑らかな動作が得られます。
長期メンテナンスフリー
ローラーリテーナによりローラー同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上するので、長期にわたるメンテナンスフリーを実現します。
世界標準寸法
THKが直動システムのパイオニアとして開発し、事実上の世界標準となった総ボール形LMガイドHSR形に準じた寸法設計です。
豊富なオプション
エンドシール、インナシール、サイドシール、積層形接触スクレーパLaCS、プロテクタ、サイドスクレーパ、高耐薬フッ素シールFS、GCキャップ等を用意し、さまざまな使用環境への対応が可能です。
LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能(GKシリーズ)
同呼び形番のLMブロック・LMレールで自由な組み合わせにより、規格を満足する互換性製品(GKシリーズ)をラインナップしています。
GKシリーズの詳細はこちら
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
LMレール標準長さと最大長さ
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
SRG形LMレールタップタイプ