種類
特長タグをハイライトする
- フランジ
- ロングブロック(LMガイド)
- 超ロングブロック
- ボルト取付方向(上下)
- ボルト取付方向(上)
- フランジ
- ボルト取付方向(上下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 59.1~219 / 基本静定格荷重 119~441
サイズ :
35,45,55,65
- フランジ
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 76~278 / 基本静定格荷重 165~599
サイズ :
35,45,55,65
- フランジ
- 超ロングブロック
- ボルト取付方向(上下)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 87.9~352 / 基本静定格荷重 199~811
サイズ :
35,45,55,65
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 59.1~219 / 基本静定格荷重 119~441
サイズ :
35,45,55,65
- ロングブロック(LMガイド)
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 76~278 / 基本静定格荷重 165~599
サイズ :
35,45,55,65
- 超ロングブロック
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 87.9~352 / 基本静定格荷重 199~811
サイズ :
35,45,55,65
特長
構造と特長

LMレールとLMブロックに精密研削加工された4条列の転動面を、ローラーが転動し、ローラーリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ローラー列を循環させています。
ローラーリテーナの採用により、低フリクションでスムーズな動作が得られ、長期にわたるメンテナンスフリーを実現した超々高剛性ローラーガイドです。
超々高剛性
転動体に剛性の高いローラーを使用し、ローラー全長はローラー径の1.5倍以上とする事によって、さらに高い剛性を実現しています。
4方向等荷重
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重となるように各ローラー列を接触角45°で配置したのであらゆる方向に高い剛性があります。
スキュー防止による滑らかな動作
ローラーリテーナにより、ローラーが均一に整列されて循環するので、ブロック負荷域進入時のローラーのスキュー(たおれ)を防止することができ、転がり抵抗の変動も小さく安定した滑らかな動作が得られます。
長期メンテナンスフリー
ローラーリテーナによりローラー同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上するので、長期にわたるメンテナンスフリーを実現します。
薄形・低重心
ローラーリテーナ入りLMガイドSRG形に対し、総高さを低くしたため、コンパクトな設計に最適です。
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
LMレール標準長さと最大長さ