ローラーリテーナ入りLMガイド 超々高剛性(幅広) SRW形
ローラーガイドを幅広形としたため取付強度・取付安定性が向上したLMガイド
サイズ : 70,85,100,130,150
種類
特長タグをハイライトする
- ボルト取付方向(上)
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 115~601 / 基本静定格荷重 256~1170
サイズ :
70,85,100,130,150
特長
構造と特長

ローラーリテーナ入りLMガイドSRG形をベースにLMレールを幅広とし、LMレール取付穴を2列としたため取付強度・取付安定性に優れます。またローラーリテーナの採用により、低フリクションでスムーズな動きとなり、長期にわたるメンテナンスフリーを実現した超々高剛性ローラーガイドです。
超々高剛性
レールを幅広とし2列の取付ボルトで固定できるようにしたため取付強度が大幅に向上。幅方向の転動面距離(L)が広いため、ローリング方向モーメント負荷(MCモーメント)に対し強い構造です。また、転動体に弾性変形の少ないローラーを使用しており、ローラー全長はローラー径に対し1.5倍以上として剛性を高めております。


スキュー防止による滑動性
ローラーリテーナにより、ローラーが均一に整列されて循環するため、ブロック負荷域進入時のローラーのスキュー(たおれ)を防止することができ、転がり抵抗の変動も小さく、滑らかで安定した動作が得られます。
長期メンテナンスフリー
ローラーリテーナによりローラー同士の相互摩擦がなく、隣り合ったローラー間のグリースポケットに潤滑油剤が保持され、循環時にはスペーサとローラーの接触曲面に必要量の潤滑油剤が供給されるため長期にわたるメンテナンスフリーを実現します。
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
LMレール標準長さと最大長さ