総ボールタイプLMガイド クロスLMガイド CSR形
実績と定評のあるLMガイドHSR 形と同様な内部構造を、クロス形に背面合わせに直交させ、LMレール2本を組合わせた一体形のLMガイド
サイズ : 15,20,25,30,35,45
種類
特長タグをハイライトする
- ロングブロック(LMガイド)
特長
構造と特長

LMレールとLMブロックに精密研削加工された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMレールを抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。
実績のあるLMガイドHSR形と同様な内部構造を、クロス形に背面合わせに直交させ、LMレール2本を組合わせた一体形のLMガイドです。ブロック本体の6面体の直角度は、100mmあたり2µmと極めて高精度に仕上げられており、LMレール相互の直角度も高精度なので、極めて高い直交精度が得られます。CSR形だけで、直交の直動システムになるため従来のサドルが必要なく、X-Y運動の構造が簡素化され、コンパクト化が可能です。
4方向等荷重
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。
高剛性
ボールの配置はバランスの良い4列配列なのでモーメントに強く、予圧を与えて剛性を向上させても滑らかな直線運動が得られます。
LMブロックの剛性は、HSR形のブロックを背面合わせにし、ボルトで固定したものより50%以上高いので、高剛性が必要なX-Yテーブルを作るのに最適です。
インナサドル使用図
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
LMレール標準長さと最大長さ
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
CSR形LMレールタップタイプ