総ボールタイプLMガイド セパレート(ラジアル形) GSR形

自動調整能力が大きく、取付けの精度出しが難しい箇所や、一般産業機械などに最適なLMガイド

  • ラジアル形
  • セパレート形

サイズ : 15,20,25,30,35

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • ボルト取付方向(上)
  • ショートブロック(LMガイド)
GSR-T形
  • ボルト取付方向(上)

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 8.42~37 / 基本静定格荷重 9.77~39.1
サイズ : 15,20,25,30,35

GSR-V形
  • ボルト取付方向(上)
  • ショートブロック(LMガイド)

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 6.51~15.5 / 基本静定格荷重 6.77~15.2
サイズ : 15,20,25

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

構造と特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

LMレールとLMブロックに精密研削加工された2条列の転動面を、ボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックは、保持プレートでボールを保持しているので、ボールが脱落しません。
LMブロック上面に傾きを与えているので、取付ボルトで締付けるだけですきまがなくなり適切な予圧が与えられます。
GSR形は、サーキュラーアーク溝を採用した特殊な接触構造なので、自動調整能力が大きく、取付けの精度出しが難しい箇所や、一般産業機械などに最適です。

※ GSR形は1軸では使用できません。

互換性

LMレールとLMブロックには互換性があり、別々に保管することができるので、長尺のLMレールを在庫すれば、適宜切断して使用することができます。

コンパクト

GSR形は、全高を低くおさえた低重心構造なので、機械のコンパクト化が可能です。

あらゆる方向の荷重を負荷

ボールの接触角は、あらゆる方向の荷重を負荷できるように設計されているので、逆ラジアル荷重、横方向荷重、あらゆる方向のモーメントが作用する箇所にも使用できます。

すきま調整例

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

LMブロックの側面に突きあてを設け、片側よりボルトでLMブロックを押すことにより、予圧を与えて剛性を上げることができます。

形番ごとの詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

図表の切り替え

  • GSR-T形
  • GSR-V形

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

LMレール標準長さと最大長さ

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

GSR形LMレールタップタイプ

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録