総ボールタイプLMガイド セパレート(ラジアル形) GSR-R形
自動調整能力が大きく、取付けの精度出しが難しい箇所や、一般産業機械などに最適なLMガイド
サイズ : 25,30,35
種類
特長タグをハイライトする
- ボルト取付方向(上)
- ショートブロック(LMガイド)
特長
構造と特長
LMレールとLMブロックに精密研削加工された2条列の転動面を、ボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックは、保持プレートでボールを保持しているので、ボールが脱落しません。
LMブロック上面に傾きを与えているので、取付ボルトで締付けるだけですきまがなくなり適切な予圧が与えられます。
GSR-R形は、GSR形用のLMレールにラックを設けることにより、駆動機構の設計、組付けを容易にしました。
※ GSR-R形は1軸では使用できません。
加工組付コスト削減
LMレール(直線案内)とラック(駆動)を一体化することにより、ラックの取付面加工、組付け、調整作業が削減でき、大幅なコスト削減が可能です。
設計の容易化
ピニオン1回転あたりの移動量を整数としているため、ステッピングモータやサーボモータとの組合わせの際、1パルス当たりの移動量の計算が容易です。
省スペース
ラック付きLMレールのため、装置のコンパクト化が可能です。
ロングストローク
LMレール端面は継ぎ加工を施してありますので標準長さを継ぐことによりロングストロークへの対応が可能です。
優れた耐久性
ラック歯幅はLMレールと同じ高さを確保しており、実績のある高級鋼を使用し、歯面にも熱処理を施してありますので耐久性に優れています。
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
LMレール標準長さ
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
ラック&ピニオン
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
ラック&ピニオン寸法図